Detector de tensión PHE
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57943288/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57943288/HDVORSCHAU/767403a2_16-9.jpg)
- Indicación segura
- Manejo sencillo
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57943290/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57943290/HDVORSCHAU/767428a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57943289/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57943289/HDVORSCHAU/767428a1.jpg)
Márgenes de tensiones nominales hasta 20 kV / 50 Hz o 16,7 Hz, conmutable
Para instalaciones de corriente alterna y instalaciones de conmutación monofásicas unilateralmente puestas a tierra.
Características especiales del detector conmutable:
El conmutador-selector tiene 3 posiciones para los márgenes de tensión y frequencia respectivos:
3 ... 10 kV / 50 Hz - corriente alterna
6 ... 20 kV / 50 Hz - corrente alterna
6 ... 20 kV / 16,7 Hz - instalaciones monofásicas unilateralmente puestas a tierra
Por razones de seguridad el aparato puede activarse sólo en la posición del selector más sensible 3 ... 10 kV / 50 Hz. El selector puede enclavarse en cada posición y está así protegido contra cambios de posición erróneos. La conmutación se efectúa a través de un conmutador de láminas magnético y resistente al desgaste.
1 Product
Part No. 767416 PHE 3 20 S FU 1P
GTIN 4013364084247, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 3 ... 20 kV |
Frecuencia | 16,7 y 50 Hz |
Longitud total (lG ) | 1560 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 770 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 02.54 |
DB material no. | 743 361 |
Part No. 767415 PHE 6 20 S 16.7 1P
GTIN 4013364081116, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.30 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 6 ... 20 kV |
Frecuencia | 16,7 Hz |
Longitud total (lG ) | 1560 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 770 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 02.52 |
DB material no. | 738 302 |
Tensión nominal 15 kV / 16,7 Hz
Especialmente para líneas energéticas de ferrocarril.
Incluye un electrodo de forma de gancho y una pieza terminal con acoplamiento enchufable y ojal anular antideslizante.
Aplicación en líneas energéticas de ferrocarril
El detector de tensión para líneas energéticas de ferrocarril tiene una pieza prolongadora más corta que tiene el detector de tensión para líneas aéreas. Por razones de la seguridad de indicación, el detector de tensión PHE 15 16,7 BEL STK puede utilizarse sólo para líneas energéticas de ferrocarril pero no con otros componentes de las líneas aéreas. Además el aparato no debe utilizarse desde escaleras móviles de montaje para líneas aéreas.
Líneas energéticas de ferrocarril son líneas de alimentación (SL), líneas de refuerzo (VL), líneas de paso (UgL), líneas de conexión, líneas de resorte, cables para 15 kV, terminales de cables, líneas de conmutadores y líneas transversales de conmutadores.
1 Product
Part No. 767413 PHE 15 16.7 BEL STK
GTIN 4013364128750, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.55 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión nominal (UN ) | 15 kV |
Frecuencia | 16,7 Hz |
Longitud total (lG ) | 1645 mm |
Profundidad de introducción (IO ) | 765 mm |
DB dibujo no. | 3 Ebgw 02.55 |
DB material no. | 964 851 |