Cajas para puntos de separación para sistemas de aislamiento térmico
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44607205/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44607205/HDVORSCHAU/476055a1_16-9.jpg)
Con la caja para puntos de separación pueden ajustarse alturas de montaje de 90 a 140 mm sin etapas. El distanciador complementario facilita la utilización de materiales aislantes con espesores de hasta 320 mm.
Colocando una cinta de estanquidad así como una tapa de INOX especialmente canteada y equipada con una junta, puede efectuarse una instalación estanca.
Todos los elementos de fijación necesarios (tornillos y tacos) están incluidos en el suministro así como una tapa en poliestireno (protección de las impuridades durante los trabajos de revoque).
Apropiada para entradas (perforaciones) de
– cables redondos Ø8-10 mm
– cables redondos con revestimiento de plástico Ø13 mm
– cables HVI Ø20-27 mm
– pletinas 30x3,5 mm
La borna de separación necesaria y la placa de matrícula deben solicitarse por separado.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44607206/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44607206/HDVORSCHAU/476055_1.jpg)
Part No. 476055 TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A
GTIN 4013364219755, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material de la caja | PC / ABS |
Dimensiones de la caja | 185 x 145 mm |
Material de la tapa | INOX |
Material del distanciador | PP |
Dimensiones del distanciador | 120 x 120 x 200 mm |
Altura de construcción | 90-320 mm |
Part No. 476050 TSK WDVS 180X140X88 K V2A
GTIN 4013364219717, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.02 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material de la caja | PC / ABS |
Dimensiones de la caja | 185 x 145 mm |
Material de la tapa | INOX |
Altura de construcción | 90-140 mm |
Part No. 476053 AH TSK WDVS 50.200 K
GTIN 4013364219724, Customs tariff No. (EU): 39259080, Gross weight: 225.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material del distanciador | PP |
Dimensiones del distanciador | 120 x 120 x 200 mm |