Your dashboard services.
Register to access all tools.

Conector universal

Conexión de conductores redondos para conexiones de cruz, T y paralelas y conexiones dobles.

1 Product

Part No. 315119 UV 8.10 KTP V2A

GTIN 4013364134072, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 91.60 g, PU: 50.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Material de la borna: INOX
Margen de apriete Rd: 8-10 mm
Tornillo: M10 x 35 mm
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: UV 8.10 KTP V2A
art. no.: 315119
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material de la borna INOX
Margen de apriete Rd 8-10 mm
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba.

Product 315119 was added to Notepad.

Product 315119 was added to the cart.


back to top