Part No. 700099 AB 32 46 RW K L...
GTIN 4013364157415, Customs tariff No. (EU): 39169010, Gross weight: 1.28 g/mm, PU: 500.00 mm
Technical data
Material | poliéster reforzado con fibra de vidrio |
Dimensiones (an x al) | 32 x 46 mm |
Longitud | hasta 6000 mm *) |
Espesor del material | 6 mm |
Color | rojo ● / blanco ○ |
*)
¡Indique el largo deseado en el pedido! Nota: Disponible únicamente en incrementos de 500 mm. |
Part No. 700098 H AB 32 46 K
GTIN 4013364157422, Customs tariff No. (EU): 39169090, Gross weight: 180.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK
Technical data
Material | plástico |
Espesor del material | 6 mm |
Color | rojo ● |