Variantes de caballete de sujeción

Por ej. como conexión con elemento terminal para construcciones o abrazaderas de tubos bajantes de lluvia.
Caballete de sujeción con orificio cuadrado 11 mm y tornillo con cabeza de hongo.

3 Products

Part No. 390150 KB 6.10 FRM10X35 STTZN

GTIN 4013364032187, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 53.90 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material borna: St/tZn
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Espesor de material: 2,5 mm
Tornillo: M10 x 35 mm
Material tornillo / tuerca: St/tZn
Normenbezug: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KB 6.10 FRM10X35 STTZN
art. no.: 390150
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material borna St/tZn
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Tornillo e M10 x 35 mm
Material tornillo / tuerca St/tZn
Normenbezug EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 390150 was added to Notepad.

Product 390150 was added to the cart.

Part No. 390157 KB 6.10 FRM10X35 CU

GTIN 4013364032194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 54.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material borna: Cu
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Margen de apriete (flexible/cable): 35-120 mm2
Espesor de material: 2,5 mm
Tornillo: M10 x 35 mm
Material tornillo / tuerca: INOX
Normenbezug: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KB 6.10 FRM10X35 CU
art. no.: 390157
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material borna Cu
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Margen de apriete (flexible/cable) 35-120 mm2
Tornillo e M10 x 35 mm
Material tornillo / tuerca INOX
Normenbezug EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 390157 was added to Notepad.

Product 390157 was added to the cart.

Part No. 390159 KB 6.10 FRM10X35 V2A

GTIN 4013364032200, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 62.00 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material borna: INOX
Margen de apriete Rd: 6-10 mm
Espesor de material: 2,5 mm
Tornillo: M10 x 35 mm
Material tornillo / tuerca: INOX
Normenbezug: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KB 6.10 FRM10X35 V2A
art. no.: 390159
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material borna INOX
Margen de apriete Rd 6-10 mm
Tornillo e M10 x 35 mm
Material tornillo / tuerca INOX
Normenbezug EN 62561-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 390159 was added to Notepad.

Product 390159 was added to the cart.