Part No. 277230 FRH 11 6.10 WA11 B7 STTZN
GTIN 4013364110984, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 123.84 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | St/tZn |
Fijación | Ø15 / 9 x 20 mm |
Ancho del ojal | 12 mm |
Material del tornillo | INOX |
Norma | EN 62561-4 |
Part No. 277237 FRH 11 6.10 WA11 B7 CU
GTIN 4013364110991, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 126.68 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | Cu |
Fijación | Ø15 / 9 x 20 mm |
Ancho del ojal | 12 mm |
Material del tornillo | INOX |
Norma | EN 62561-4 |
Part No. 277239 FRH 11 6.10 WA11 B7 V2A
GTIN 4013364111004, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 117.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Fijación | Ø15 / 9 x 20 mm |
Ancho del ojal | 12 mm |
Material del tornillo | INOX |
Norma | EN 62561-4 |
Part No. 277240 FRH 11 6.10 WA15 B7 STTZN
GTIN 4013364022577, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 171.00 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | St/tZn |
Fijación | 7 x 15 mm |
Ancho del ojal | 12 mm |
Material del tornillo | INOX |
Material de la placa de presión | INOX |
Norma | EN 62561-4 |
Part No. 277249 FRH 11 6.10 WA15 B7 V2A
GTIN 4013364506251, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 140.64 g, PU: 25.00 unidad(es)
Technical data
Material del soporte de conductores | INOX |
Fijación | Ø15 / 9 x 20 mm |
Ancho del ojal | 12 mm |
Material del tornillo | INOX |
Material de la placa de presión | INOX |
Norma | EN 62561-4 |