Soporte de pletinas con caballete - diseño plano

Caballete con dos tornillos M6.

Con orificio de fijación (6,5 x 16 mm)

2 Products

Part No. 284030 FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022485, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 55.20 g, PU: 100.00 unidad(es)


Images

Additional information


Altura de construcción del soporte de conductores: 10 mm
Inserción del soporte de pletinas: 30 x 3,5 mm
Material del soporte de conductores: St/tZn
Material de la base: St/tZn
Ancho/espesor del material: 3 mm

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 30 B6.5X16 STTZN
art. no.: 284030
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura de construcción del soporte de conductores 10 mm
Inserción del soporte de pletinas 30 x 3,5 mm
Material del soporte de conductores St/tZn
Material de la base St/tZn
Ancho/espesor del material (t) 3 mm
Ancho del componente de construcción (l1) 58 mm
Norma EN 62561-4

Product 284030 was added to Notepad.

Product 284030 was added to the cart.

Part No. 284040 FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN

GTIN 4013364022492, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 66.20 g, PU: 100.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Altura de construcción del soporte de conductores: 10 mm
Inserción del soporte de pletinas: 40 x 4-5 mm
Material del soporte de conductores: St/tZn
Material de la base: St/tZn
Ancho/espesor del material: 3 mm

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 40 B6.5X16 STTZN
art. no.: 284040
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura de construcción del soporte de conductores 10 mm
Inserción del soporte de pletinas 40 x 4-5 mm
Material del soporte de conductores St/tZn
Material de la base St/tZn
Ancho/espesor del material (t) 3 mm
Ancho del componente de construcción (l1) 70 mm
Norma EN 62561-4

Product 284040 was added to Notepad.

Product 284040 was added to the cart.


Con orificio de fijación (6,5 x 16 mm) y tornillo de madera premontado

2 Products

Part No. 286030 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN

GTIN 4013364022508, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 61.90 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Altura de construcción del soporte de conductores: 10 mm
Inserción del soporte de pletinas: 30 x 3,5 mm
Material del soporte de conductores: St/tZn
Material de la base: St/tZn
Ancho/espesor del material: 3 mm
Tornillo: 5 x 50 mm

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 STTZN
art. no.: 286030
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura de construcción del soporte de conductores 10 mm
Inserción del soporte de pletinas 30 x 3,5 mm
Material del soporte de conductores St/tZn
Material de la base St/tZn
Ancho/espesor del material (t) 3 mm
Tornillo ak 5 x 50 mm
Ancho del componente de construcción (l1) 58 mm
Norma EN 62561-4

Product 286030 was added to Notepad.

Product 286030 was added to the cart.

Part No. 286139 FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A

GTIN 4013364035393, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.50 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Altura de construcción del soporte de conductores: 8,5 mm
Inserción del soporte de pletinas: 30 x 3,5 mm
Material del soporte de conductores: INOX
Material de la base: INOX
Ancho/espesor del material: 2 mm
Tornillo: 5 x 50 mm

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 30 B6.5X16 HS5X50 V2A
art. no.: 286139
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Altura de construcción del soporte de conductores 8,5 mm
Inserción del soporte de pletinas 30 x 3,5 mm
Material del soporte de conductores INOX
Material de la base INOX
Ancho/espesor del material (t) 2 mm
Tornillo ak 5 x 50 mm
Ancho del componente de construcción (l1) 58 mm
Norma EN 62561-4

Product 286139 was added to Notepad.

Product 286139 was added to the cart.