Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soporte de pletinas DEHNhold

Para la fijación de pletinas con caballete ranurado, guiado fijo del conductor.
Para utilizar con diferentes materiales por ej. Al, INOX, St/tZn y Cu.

Con rosca interior

1 Product

Part No. 274030 FBH ZS 30 M8 V2A

GTIN 4013364130340, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 35.90 g, PU: 50.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de pletinas: 30 x 3,5 mm
Altura de construcción del soporte de conductores: 20 mm
Rosca del soporte de conductores: M8

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 30 M8 V2A
art. no.: 274030
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de pletinas 30 x 3,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 6-10 mm
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Norma EN 62561-4

Product 274030 was added to Notepad.

Product 274030 was added to the cart.


Premontado con tornillo, zócalo en material plástico y taco

1 Product

Part No. 274230 FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A

GTIN 4013364130456, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 46.90 g, PU: 50.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de pletinas: 30 x 3,5 mm
Altura de construcción del soporte de conductores: 20 mm
Rosca del soporte de conductores: M8
Tornillo: 5 x 50 mm
Taco en material plástico: Ø8 x 40 mm

Producto DEHN
Tipo: FBH ZS 30 KS KD8X40 V2A
art. no.: 274230
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de pletinas 30 x 3,5 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 6-10 mm
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Tornillo ak 5 x 50 mm
Taco en material plástico Ø8 x 40 mm
Norma EN 62561-4

Product 274230 was added to Notepad.

Product 274230 was added to the cart.


back to top