Part No. 252000 SH DFI 16 STTZN H42 GR
GTIN 4013364023963, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 47.20 g, PU: 50.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Material del caballete | St/tZn |
Material de la base | plástico |
Color del soporte de conductores | gris ● |
Altura de construcción de la base | 42 mm |
Inserción del soporte de conductores Rd | 16 mm |
Taco | 100 / 60 mm |
Taladro Ø para el taco | 8 mm |
Profundidad del taladro | 60 mm |