Soporte para picas para sistemas de aislamiento térmico

Caballete con dos tornillos M6, con arandela (ZFP) y taco en material plástico Ø10 mm.

1 Product

Part No. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096691, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 149.12 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Espesor del material de aislamiento térmico: aprox. 110 mm
Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP
Tornillo / taco: (TX40) 7 x 180 mm

Producto DEHN
Tipo: SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
art. no.: 273731
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Espesor del material de aislamiento térmico aprox. 110 mm
Profundidad de taladro aprox. 190 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 16 mm
Tornillo / taco bl (TX40) 7 x 180 mm

Product 273731 was added to Notepad.

Product 273731 was added to the cart.


back to top