Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soporte para picas con caballete y arandela

Unidad completa con arandela para el tendido de picas de tierra, guiado fijo del conductor.

Con rosca interior

1 Product

Part No. 275116 SH ZS 16 M8 V2A

GTIN 4013364095823, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 98.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP

Producto DEHN
Tipo: SH ZS 16 M8 V2A
art. no.: 275116
o equivalente

 

Technical data

Inserción del soporte de conductores Rd 16 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP

Product 275116 was added to Notepad.

Product 275116 was added to the cart.


Premontado con tornillo y taco

1 Product

Part No. 275260 SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG

GTIN 4013364095830, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 102.30 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material del caballete: St/tZn
Material de la base: ZFP
Tornillo: 5 x 50 mm

Producto DEHN
Tipo: SH ZS 16 KD8X40 STTZN ZG
art. no.: 275260
o equivalente

 

Technical data

Inserción del soporte de conductores Rd 16 mm
Rosca del soporte de conductores M8
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del caballete St/tZn
Material de la base ZFP
Tornillo ak 5 x 50 mm
Taco en material plástico Ø8 x 40 mm

Product 275260 was added to Notepad.

Product 275260 was added to the cart.


back to top