Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soporte de conductores para mástiles sobre tejados

Para la fijación de conductores redondos a mástiles de una línea aérea sobre tejados, aislado con dispositivo de paso para fijación.

2 Products

Part No. 425076 LH KD 8.10 D76 STTZN

GTIN 4013364022683, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 212.86 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Margen de apriete del tubo Ø: 76 mm
Material : St/tZn
Inserción del soporte de conductor Rd: 8-10 mm

Producto DEHN
Tipo: LH KD 8.10 D76 STTZN
art. no.: 425076
o equivalente

 

Technical data

Margen de apriete del tubo Ø 76 mm
Material St/tZn
Inserción del soporte de conductor Rd 8-10 mm
Guiado del conductor fijo

Product 425076 was added to Notepad.

Product 425076 was added to the cart.

Part No. 425089 LH KD 8.10 D89 STTZN

GTIN 4013364022706, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 238.95 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Margen de apriete del tubo Ø: 89 mm
Material : St/tZn
Inserción del soporte de conductor Rd: 8-10 mm

Producto DEHN
Tipo: LH KD 8.10 D89 STTZN
art. no.: 425089
o equivalente

 

Technical data

Margen de apriete del tubo Ø 89 mm
Material St/tZn
Inserción del soporte de conductor Rd 8-10 mm
Guiado del conductor fijo

Product 425089 was added to Notepad.

Product 425089 was added to the cart.


back to top