Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soporte de conductores para sistemas de aislamiento térmico

Soporte de conductores para la fijación de electrodos de dispersión a paredes con sistemas de aislamiento térmico.
Caballete con dos tornillos M6, con arandela (ZFP) y taco en material plástico Ø10 mm, guiado fijo del conductor.

3 Products

Part No. 273740 LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG

GTIN 4013364096714, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 113.00 g, PU: 50.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud de apriete: 70 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 7-10 mm
Material de la base: ZFP
Material del caballete: St/tZn
Tornillo del taco: (TX40) 7 x 140 mm

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 7.10 AB D10X140 STTZN ZG
art. no.: 273740
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de apriete 70 mm
Longitud total 140 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 7-10 mm
Material de la base ZFP
Material del caballete St/tZn
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Tornillo del taco bl (TX40) 7 x 140 mm
Norma EN 62561-4

Product 273740 was added to Notepad.

Product 273740 was added to the cart.

Part No. 273741 LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096721, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 126.22 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud de apriete: 100 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 7-10 mm
Material de la base: ZFP
Material del caballete: St/tZn
Tornillo del taco: (TX40) 7 x 180 mm

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 7.10 AB D10X180 STTZN ZG
art. no.: 273741
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de apriete 100 mm
Longitud total 180 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 7-10 mm
Material de la base ZFP
Material del caballete St/tZn
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Tornillo del taco bl (TX40) 7 x 180 mm
Norma EN 62561-4

Product 273741 was added to Notepad.

Product 273741 was added to the cart.

Part No. 273742 LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG

GTIN 4013364096738, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 154.76 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud de apriete: 160 mm
Inserción del soporte de conductores Rd: 7-10 mm
Material de la base: ZFP
Material del caballete: St/tZn
Tornillo del taco: (TX40) 7 x 240 mm

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 7.10 AB D10X240 STTZN ZG
art. no.: 273742
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud de apriete 160 mm
Longitud total 230 mm
Inserción del soporte de conductores Rd 7-10 mm
Material de la base ZFP
Material del caballete St/tZn
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Tornillo del taco bl (TX40) 7 x 240 mm
Norma EN 62561-4

Product 273742 was added to Notepad.

Product 273742 was added to the cart.


back to top