Part No. 308041 MAMVK 8.16 15.25 STTZN
GTIN 4013364056411, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 483.40 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd | 8-16 / 15-25 mm |
Espesor del material | 3,0 / 2,0 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 308040 MAMVK 8.16 15.25 STBL
GTIN 4013364055902, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 462.30 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/desnudo |
Margen de apriete Rd | 8-16 / 15-25 mm |
Espesor del material | 3,0 / 2,0 mm |
Norma | EN 62561-1 |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 10,2 kA |
Homologaciones | UL 467 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Con par de apriete definido
Diseño como ref. 308 041, pero con tornillo de ruptura M12 x 65 mm SW10, INOX (V2A), con par de rotura de 35 +/- 3 Nm, en lugar del tornillo hexagonal estándar
- Calidad de montaje fiable gracias al par de apriete constante y a la fuerza de apriete definida
- Fácil instalación, ya que no se necesita ninguna llave dinamométrica
- Enorme ahorro de tiempo en comparación con la soldadura exotérmica
- Sin peligro para el instalador por humos de soldadura dañinos
- Sin riesgo para el medio ambiente
1 Product
Part No. 308044 MAMVK 8.16 15.25 STTZN ARS35NM PAR 20P
GTIN 4013364522992, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 479.50 g, PU: 20.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd | 8-16 / 15-25 mm |
Espesor del material | 3,0 / 2,0 mm |
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,2 kA |