Part No. 390250 MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
GTIN 4013364031791, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 75.60 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | St/tZn |
Margen de apriete Rd | 6-8 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 390257 MMVK 6.8 FRM10X35 CU
GTIN 4013364031807, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 80.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | Cu |
Margen de apriete Rd | 6-8 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 390259 MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
GTIN 4013364031814, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 72.80 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX |
Margen de apriete Rd | 6-8 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 390565 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
GTIN 4013364385313, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.12 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | acero (negro) |
Margen de apriete Rd/Rd | 8-10 / 3-5 mm |
Margen de apriete Rd/Rd | 3-5 / 3-5 mm |
Norma | DIN EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | INOX (V4A) |
Material no. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Margen de apriete Rd | 3-10 mm |
<TRANSLATION_PLACEHOLDER> (<TRANSLATION_PLACEHOLDER>) | <TRANSLATION_PLACEHOLDER> <TRANSLATION_PLACEHOLDER> |
Margen de apriete Rd/Rd | 8-10 / 3-5 mm |
Margen de apriete Rd/Rd | 3-5 / 3-5 mm |
Norma | de acuerdo con DIN EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |
Part No. 390267 ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
GTIN 4013364034402, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 81.00 g, PU: 50.00 unidad(es)
Technical data
Material de la borna | Cu / St/tZn |
Margen de apriete Rd Cu | 6-8 mm |
Margen de apriete St/tZn | 6-8 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta, por favor véase el certificado de prueba. |