Your dashboard services.
Register to access all tools.

Puntas captadoras (PRFV/Al)

Punta captadora para instalaciones captadoras aisladas p. ej. en tejados planos, instalada en zócalos de hormigón con técnica de cuña.

La distancia de separación (longitud de la varilla distanciadora) se define por el factor de material km = 0,7

Diámetro 16 mm, probado contra rayos UV, color gris alba, margen de temperatura permanente -50° C hasta +100 °C

Las puntas captadoras se montan con 2 zócalos de hormigón (peso 17 kg) según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
El zócalo de hormigón pilable (Art Nº 102 010) y la placa protectora (Art. Nr. 102 050) deben pedirse por separado.

Las puntas captadoras PRFV/Al cumplen los requerimientos según DIN/IEC TS 62561-8.

Versión con remache

2 Products

Part No. 106207 FS 16 10 1660 GFK AL

GTIN 4013364127623, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 493.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora de PRFV/Al, versión con remache,
longitud total de 1660 mm
Varillas captadoras de PRFV/Al
para la construcción de instalaciones captadoras aisladas,
p. ej. sobre tejados planos, establecidas en
zócalos de hormigón con técnica de cuña
Para mantener la distancia de separación
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Las varillas captadoras están dimensionadas
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Barra distanciadora de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) Ø16 mm,
Factor de material km = 0,7, estabilizado contra rayos ultravioleta,
Color gris alba
Versión con remache
Longitud total: 1660 mm
Distancia de aislamiento: 635 mm
Material de la punta captadora/del casquillo: Al
Material del distanciador: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Máx. velocidad de rachas de viento (1 zócalo de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm): 114 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento (2 zócalos de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm): 129 km/h
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 1660 GFK AL
art. no.: 106207
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1660 mm
Distancia de aislamiento (l2) 635 mm
Material de la punta captadora/del casquillo Al
Máx. velocidad de rachas de viento (1 zócalo de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm) 114 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento (2 zócalos de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm) 129 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106207 was added to Notepad.

Product 106207 was added to the cart.

Part No. 106210 FS 16 10 2000 GFK AL

GTIN 4013364127630, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 625.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information

Varilla captadora de PRFV/Al, versión con remache,
longitud total de 2000 mm
Varillas captadoras de PRFV/Al
para la construcción de instalaciones captadoras aisladas,
p. ej. sobre tejados planos, establecidas en
zócalos de hormigón con técnica de cuña
Para mantener la distancia de separación
según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Las varillas captadoras están dimensionadas
según el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
Barra distanciadora de poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV) Ø16 mm,
Factor de material km = 0,7, estabilizado contra rayos ultravioleta,
Color gris alba
Versión con remache
Longitud total: 2000 mm
Distancia de aislamiento: 975 mm
Material de la punta captadora/del casquillo: Al
Material del distanciador: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Máx. velocidad de rachas de viento (1 zócalo de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm): 93 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento (2 zócalos de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm): 105 km/h
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: FS 16 10 2000 GFK AL
art. no.: 106210
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 2000 mm
Distancia de aislamiento (l2) 975 mm
Material de la punta captadora/del casquillo Al
Máx. velocidad de rachas de viento (1 zócalo de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm) 93 km/h
Máx. velocidad de rachas de viento (2 zócalos de 17 kg, distancia de soportes 1000 mm, Al Ø8 mm) 105 km/h
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106210 was added to Notepad.

Product 106210 was added to the cart.


Versión variable roscada M10

por ejemplo para punta captadora Art Nº 101 001, punta captadora con borna MV de conexión multifunción Art Nº 105 071 (para puntos de cruz) o borna MV de conexión multifunción para instalar cables por encima, Art Nº 105 079.

2 Products

Part No. 106217 DIST 16 M10 675 GFK

GTIN 4013364128811, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 280.00 g, PU: 10.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Longitud total: 675 mm
Distancia de aislamiento: 635 mm
Material de la punta captadora/del casquillo: Al
Material del distanciador: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DIST 16 M10 675 GFK
art. no.: 106217
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 675 mm
Distancia de aislamiento (l2) 635 mm
Material de la punta captadora/del casquillo Al
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106217 was added to Notepad.

Product 106217 was added to the cart.

Part No. 106220 DIST 16 M10 1015 GFK

GTIN 4013364128828, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 410.00 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Longitud total: 1015 mm
Distancia de aislamiento: 975 mm
Material de la punta captadora/del casquillo: Al
Material del distanciador: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: DIST 16 M10 1015 GFK
art. no.: 106220
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Longitud total (l1) 1015 mm
Distancia de aislamiento (l2) 975 mm
Material de la punta captadora/del casquillo Al
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 106220 was added to Notepad.

Product 106220 was added to the cart.


back to top