V NH / VA NH
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44594970/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44594970/HDVORSCHAU/900261a1_16-9.jpg)
- Descargador de sobretensiones para bases de fusibles NH (tamaños 00 y 1)
- Varistor de óxido de zinc con dispositivo de vigilancia, dispositivo de separación y fusibles previos integrados (El tipo VA NH además con vía de chispas adicional conectada en serie)
- Posibilidad de coordinación energética con descargadores de la familia de productos Red/Line
- Indicación de fallos mediante salto de la clavija de señal
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44594972/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44594972/HDVORSCHAU/900261a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44594971/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44594971/HDVORSCHAU/900270a1_Kat.jpg)
Part No. 900261 V NH00 280
GTIN 4013364094352, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 191.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máx. | no se requiere |
Part No. 900263 V NH00 280 FM
GTIN 4013364094369, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 208.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máx. | no se requiere |
Indicación de señalización remota | señal roja (disparo a distancia 7 mm) |
Part No. 900270 V NH1 280
GTIN 4013364106703, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 30 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máx. | No se requiere |
Part No. 900262 VA NH00 280
GTIN 4013364072572, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máx. | no se requiere |
Part No. 900264 VA NH00 280 FM
GTIN 4013364073661, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 170.90 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máx. | no se requiere |
Indicación de señalización remota | disparo a distancia 7 mm |
Part No. 900271 VA NH1 280
GTIN 4013364106710, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 243.50 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 2 / Clase II |
Máxima tensión permisible de servicio (UC ) | 280 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal max. de descarga (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1.5 kV |
Fusible previo máx. | no se requiere |