Equipos de prueba para DPS RFID LifeCheck
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601327/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601327/HDVORSCHAU/910655a2_16-9.jpg)
- La vigilancia RFID LifeCheck reconoce las sobrecargas térmicas y eléctricas de todos los componentes
- Para evitar un defecto inminente y la consiguiente parada del sistema, el módulo de descarga debería ser sustituido lo antes posible
- Realización sencilla y rápida (en segundos)
- Reconocimiento de la sobrecarga térmica o eléctrica de todos los componentes.
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601329/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601329/HDVORSCHAU/2699_2_D.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601330/HDVORSCHAU/910653az1_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601330/HDVORSCHAU/910653az1_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601331/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601331/HDVORSCHAU/910652a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601333/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601333/HDVORSCHAU/910653a8_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601328/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_ES_Web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601328/HDVORSCHAU/910653_Tabelle_ES_Web.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601332/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44601332/HDVORSCHAU/910653a7_Kat.jpg)
DRC LC M3+
Equipo portátil con sensor LifeCheck RFID para utilización flexible. Para la comprobación rápida y sencilla de los descargadores equipados con LifeCheck RFID. Equipado con indicador óptico y acústico. Además, está equipado con una conexión USB y software de base de datos para PC, para la gestión de los dispositivos a comprobar y la documentación de los resultados de las pruebas con ayuda de un PC. El DRC LC M3+ está equipado con un sensor LifeCheck RFID con función de enclavado. Este equipo de mano apoya también la parametrización de los descargadores para la monitorización de estado operativo.
1 Product
Part No. 910653 DRC LC M3+
GTIN 4013364113008, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.45 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Alimentación (incluido en el suministro) | batería Li-ion |
Frecuencia de transmisición RFID | 125 kHz |
Indicación de valores de medida | acústica y visual |
La entrega incluye | equipo de mano, sensor LifeCheck BXT, cargador batería, cable USB, módulo de prueba con referencia, software CD, maletín de transporte |
Dimensiones del maletín de transporte | 340 x 275 x 83 mm |
DRC LC M1+
Equipo portátil con sensor LifeCheck para utilización flexible. Para la comprobación rápida y sencilla de los descargadores equipados con LifeCheck RFID. Los LED se utilizan para indicar el funcionamiento y la carga, así como para mostrar los resultados de la prueba LifeCheck. El DRC LC M1+ está equipado con un sensor LifeCheck RFID con función de enclavado.
1 Product
Part No. 910655 DRC LC M1+
GTIN 4013364149250, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1214.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Alimentación (incluido en el suministro) | batería Li-Polymer |
Frecuencia de transmisición RFID | 125 kHz |
Indicación de valores de medida | LED |
La entrega incluye | equipo de mano, sensor LifeCheck BXT, cargador batería, cable USB, módulo de prueba con referencia, software CD, maletín de almacenamiento |
Dimensiones del maletín de transporte | 275 x 230 x 83 mm |