Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para BLITZDUCTOR SP/XT/XTU

Módulo de tierra

El módulo enchufable de tierra conecta todos los hilos de la base del BLITZDUCTOR SP/XT/XTU con el sistema de tierra equipotencial. Los hilos sin servicio pero cableados en la base se conectan directamente a la puesta a tierra.

1 Product

Part No. 920308 BXT M4 E

GTIN 4013364109209, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 29.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: BXT M4 E
art. no.: 920308
o equivalente

Certificates

 

Technical data

D1 Corriente de impulso de rayo total (10/350 µs) (Iimp ) 10 kA
Enchufable en base

Product 920308 was added to Notepad.

Product 920308 was added to the cart.


Módulo de prueba/separación

En módulo de prueba/separación interrumpe los cables conectados a la base del BLITZDUCTOR SP/XT/XTU y los lleva a un casquillo de prueba en la parte frontal del módulo. De este modo resulta posible efectuar mediciones en la instalación sin necesidad de desconectar los conductores de la base.

1 Product

Part No. 920309 BXT M4 T

GTIN 4013364109193, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 24.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Accesorios: 2 cables de medida (1 m), bolsa de protección

Producto DEHN
Tipo: BXT M4 T
art. no.: 920309
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
Corriente nominal a 80 °C (IL ) 1.0 A
Resistencia 0.1 Ω
Enchufable en base
Conectores de prueba dorados, 1 mm
Accesorios 2 cables de medida (1 m), bolsa de protección

Product 920309 was added to Notepad.

Product 920309 was added to the cart.


Sistema de rotulación BA1-BA15

2 x 165 etiquetas adhesivas para la rotulación de los dipositivos de supervisión DRC MCM XT (BA1 hasta BA15) y números consecutivos de los módulos del BXT (1.1-1-10 hasta 15.1-15.10).

1 Product

Part No. 920398 BS BA1 BA15 BXT

GTIN 4013364126572, Customs tariff No. (EU): 39199080, Gross weight: 5.60 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: BS BA1 BA15 BXT
art. no.: 920398
o equivalente

 

Technical data

Dimensiones (an x al) 13 x 7 mm

Product 920398 was added to Notepad.

Product 920398 was added to the cart.


Bornas de contacto EMC

Dos terminales de conexión para el lado protegido y desprotegido de un BLITZDUCTOR SP/XT/XTU para un apantallamiento duradero y de baja impedancia del cable de señal apantallado. Con tapón aislante para la puesta a tierra indirecta del apantallamiento (solo BXT), con bridas de cable y banda aislante. Utilizable para los tipos BXT(U) ML2 ...S ... / BSP M2 ... (solo tratamiento directo de la pantalla).

1 Product

Part No. 920395 SAK BXT LR

GTIN 4013364118157, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 12.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK

Predecessor

Images

Additional information


Rango de apriete: 3-10 mm
Accesorios: tapón aislante, brida de cable, banda aislante

Producto DEHN
Tipo: SAK BXT LR
art. no.: 920395
o equivalente

Certificates

 

Technical data

D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) 5 kA
Enchufable en bornas de conexión de BXT BAS / BSP BAS 4
Accesorios tapón aislante, brida de cable, banda aislante

Product 920395 was added to Notepad.

Product 920395 was added to the cart.


Separador

Durante el uso de los equipos de protección contra sobretensiones BLITZDUCTOR XT Ex (i) en circuitos eléctricos con seguridad intrínseca, se deben respetar las condiciones de montaje específicas.
Así, según la norma EN 60079-11; 2007 (VDE 0170-7), entre los circuitos eléctricos con seguridad intrínseca y sin ella (elementos de conexión como bornes de conexión), se debe mantener una distancia mínima (medida de hilo) de ≥ 50 mm.
SI se utilizan separadores Ex i de tipo TW DRC MCM EX, esta medida de hilo se cumple concatenando directamente los equipos.
Utilizable sobre todo en conexión con el DRC MCM XT para la monitorización de estado de módulos BXT. (1 paquete = 2 unidades)

1 Product

Part No. 910697 TW DRC MCM EX

GTIN 4013364123717, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 31.00 g/PAK, PU: 1.00 PAK


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: TW DRC MCM EX
art. no.: 910697
o equivalente

 

Technical data

Para montaje en carril DIN 35 mm según EN 60715

Product 910697 was added to Notepad.

Product 910697 was added to the cart.


back to top