Your dashboard services.
Register to access all tools.

Envolventes y terminal para el conductor de protección

  • Accesorios de alta calidad
  • Carril de sujección incorporado

Envolvente de aluminio

Para montaje de equipos sobre carril DIN. Con 2 racores de latón M20.

1 Product

Part No. 906055 ALGA 5

GTIN 4013364071513, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: ALGA 5
art. no.: 906055
o equivalente

 

Technical data

Clase de protección IP 65
Montaje sobre pared
Dimensiones (an x al x pr) 100 x 200 x 81 mm
Material de la carcasa Al

Product 906055 was added to Notepad.

Product 906055 was added to the cart.


Envolvente de Aluminio para descargador Ex (i)

Con 4 racores de material plástico M20 x 1.5, precintable, membrana para compensación de presión.

1 Product

Part No. 906058 ALGA 5 X

GTIN 4013364091658, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 899.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: ALGA 5 X
art. no.: 906058
o equivalente

 

Technical data

Clase de protección IP 65
Montaje sobre pared
Dimensiones (an x al x pr) 160 x 100 x 85 mm
Material de la carcasa Al

Product 906058 was added to Notepad.

Product 906058 was added to the cart.


Terminal para el conductor de protección

Para la toma de tierra de carriles DIN.

1 Product

Part No. 910099 SLK 16

GTIN 4013364037298, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 37.80 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: SLK 16
art. no.: 910099
o equivalente

 

Technical data

Sección de conexión, flexible 6-16 mm2
Sección de conexión, rígido 6-25 mm2
Montaje sobre carril de sujeción según EN 60715
Material de la carcasa poliamida 6.6

Product 910099 was added to Notepad.

Product 910099 was added to the cart.


back to top