Conexión del apantallamiento
Borna de conexión para la toma de tierra del apantallamiento de cable sobre la barra colectora (18x3). Apropiado para compensación de potencial para protección contra rayos. Es posible instalar el dispositivo a posteriori sin interrumpir el blindaje del conductor. Montaje sin herramientas.
2 Products
Part No. 919010 SAK 6.5 SN MS
GTIN 4013364071612, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 13.00 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) | 5 kA |
Margen de apriete redondo | 1.5-6.5 mm |
Material | Ms niquelado |
Montaje sobre | SN 18x3 CU 1000 |
Dimensiones (an x al x pr) | 10 x 25 x 40 mm |
Part No. 919011 SAK 11 SN MS
GTIN 4013364071605, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 27.70 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) | 5 kA |
Margen de apriete redondo | 5-11 mm |
Material | Ms niquelado |
Montaje sobre | SN 18x3 CU 1000 |
Dimensiones (an x al x pr) | 17 x 25 x 47 mm |
Part No. 919016 SN 18X3 CU 1000
GTIN 4013364071551, Customs tariff No. (EU): 74072900, Gross weight: 479.19 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Material | Cu cincado |
Montaje sobre | Soporte de carril de sujección |
Dimensiones (an x al x pr) | 18 x 1000 x 3 mm |
Part No. 919012 SH1 18X3 ST
GTIN 4013364071599, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 39.90 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Versión | Contactos en un lado |
Material | Acero estañado |
Montaje sobre | Carril de sujeción 35 mm según EN 60715 |
Part No. 919014 SH 18X3 K
GTIN 4013364071575, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 5.30 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
Material | plástico |
Color | negro 1 |
Montaje sobre | Carril de sujeción o placa de montaje |
Part No. 919015 AK 35 SN 18X3 GG
GTIN 4013364071568, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 15.40 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Sección de conexíon | 35 mm2 |
Montaje sobre | barra colectora |