Your dashboard services.
Register to access all tools.

Equipo de prueba DPS

  • Para la verificación rutinaria de dispositivos de protección contra sobretensiones.
  • Diseño compacto
  • Apropiado para servicio de red y de batería
  • Indicación de nivel bajo de la batería
  • Conductores de prueba incluidos en el suministro
  • Adaptador de prueba protegido contra el contacto (PA) como accesorio para los descargadores modulares de las series XT/XTU/SP

Details

Suministrado con conductores de prueba aislados.
lorem ipsum
Indicación de la tensión de respuesta medida.
lorem ipsum
Se puede comprobar el comportamiento de respuesta de los descargadores de gas, de los varistores y de los diodos Zener.
lorem ipsum
Adaptador de prueba para los descargadores modulares.
lorem ipsum

PM 20

Dispositivo de prueba combinado para la verificación de la tensión de respuesta de los descargadores de sobretensiones (con descargadores de gas / varistores / diodos zener). Suministrado con maleta de transporte y accesorios de medida.

1 Product

Part No. 910511 PM 20

GTIN 4013364111424, Customs tariff No. (EU): 90308900, Gross weight: 1.47 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: PM 20
art. no.: 910511
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Tensión nominal DC (UN ) 8-12 V DC
Parámetros de prueba: tensión de prueba max. 1200 V DC
Indicación de valores de medida alfanumérico, LCD de 8 dígitos
Accesorios incluidos en el suministro 2 cables de prueba de 1 m de largo cada uno, 2 bornas de seguridad de polarización, 1 fuente de alimentación para clavija 230 V AC, 1 maleta de transporte
Dimensiones: maleta de transporte 300 x 110 x 110 mm

Product 910511 was added to Notepad.

Product 910511 was added to the cart.


back to top