Your dashboard services.
Register to access all tools.

BLITZDUCTOR XT Ex (i) – Base

  • Base universal para módulos de protección de la serie BLITZDUCTOR XT Ex (i)
  • Sin interrupción de la señal no estando enchufado el módulo de protección
  • Conexión de hasta cuatro hilos

BXT BAS EX

La base del BLITZDUCTOR XT es una borna de paso tetrapolar, universal para circuitos autoprotegidos, de gran economía de espacio, para inserción de los módulos de protección sin interrupción de la señal no estando enchufado el módulo. La toma de segura del módulo de protección se efectúa a través del carril DIN. Como en la etapa de base no se incluye ningún elemento constructivo del circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.

1 Product

Part No. 920301 BXT BAS EX

GTIN 4013364109186, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Sección de conexión flexible: 0,08-2,5 mm2

Producto DEHN
Tipo: BXT BAS EX
art. no.: 920301
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Montaje sobre carril DIN 35 mm según EN 60715
Sección de conexión rígida 0,08-4 mm2
Sección de conexión flexible 0,08-2,5 mm2
Par de apriete (bornas de conexión) 0.4 Nm
Toma de tierra a través de carril 35 mm DIN según EN 60715
Certificados UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, Inmetro *)
*) solo en combinación con un módulo de protección aprobado

Product 920301 was added to Notepad.

Product 920301 was added to the cart.


back to top