Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNprotector – Adaptador combinado

  • Adaptador combinado de protección contra sobretensiones del lado de energía y de datos de un equipo final
  • Protección de aparatos de TV y SAT, telefonía y componentes Ethernet
  • Indicación óptica del estado de funcionamiento / fallo
  • Fácil instalación a posteriori

Details

Indicación óptica del estado operativo / fallo del lado de energía (230 V).
lorem ipsum
Variante con conexión RJ.
lorem ipsum
Variante con conexión coaxial.
lorem ipsum
Clavija de protección para proteger el lado de energía.
lorem ipsum

DPRO 230 TV

Protección combinada contra sobretensiones para el lado de energía y para el lado de antena de aparatos de televisión, radio y vídeo. Con indicación óptica de servicio y de averías y seguro a prueba de niños integrado.

1 Product

Part No. 909300 DPRO 230 TV

GTIN 4013364117723, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 241.20 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Conexión (entrada/salida): clavija F / clavija F

Producto DEHN
Tipo: DPRO 230 TV
art. no.: 909300
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Protección del lado de datos
Clase de descargador B
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 60 V
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) hilo-blindaje (PE) (In ) 5 kA
Pérdida de inserción 0-2400 MHz ≤ 1.5 dB
Conexión (entrada/salida) clavija F / clavija F
Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III
Max. tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrinte total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1.35 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red 16 A gL/gG o B 16 A

Product 909300 was added to Notepad.

Product 909300 was added to the cart.


DPRO 230 NT

Protección combinada contra sobretensiones para el lado de energía y datos de un terminal de red NT (telefonía IP), especialmente para las interfaces de telecomunicación hasta VVDSL y G.fast (hasta 1 Gbit/s). Válido también para teléfonos y equipos de fax. Con indicación óptica de servicio y de averías y seguro a prueba de niños integrado al lado de energía.

1 Product

Part No. 909310 DPRO 230 NT

GTIN 4013364117747, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 258.60 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Protección combinada contra las sobretensiones
DEHNprotector DPRO 230 NT
Adaptador de protección contra sobretensiones
con protección combinada para el lado de energía
y la interfaz de entrada (Uk0)
de un terminal de red digital NT
así como sistemas de telefonía y fax;
incl. accesorios idóneo para conexiones RJ11/12
y TAE.
Comprobado según la EN61643-11 y -21.
Circuito de protección con dispositivo de vigilancia integrado
y indicación óptica del estado operativo y fallo
Lado de energía: Tipo 3
Lado de datos: Tipo 2/P1
Conexión (entrada/salida): conector RJ12 / conector RJ12
Ocupación de pines: 3/4

Producto DEHN
Tipo: DPRO 230 NT
art. no.: 909310
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Protección del lado de datos
Clase de descargador Q
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 180 V
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo D1 (Iimp ) 1 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo (In ) 2.5 kA
Frecuencia límite (fG ) 220 MHz
Conexión (entrada/salida) conector RJ12 / conector RJ12
Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III
Max. tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrinte total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1.35 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A

Product 909310 was added to Notepad.

Product 909310 was added to the cart.


DPRO 230 LAN100

Protección combinada contra sobretensiones para el lado de energía y de datos para la protección de componentes LAN. Circuito de protección para todos los pares para la asignación de pines Ethernet. Cumple los requerimientos para canales de clase D de acuerdo con la norma EN 50173 y es también válido para 1000 Base-T (Gigabit Ethernet).
Con indicación óptica de servicio y averías y seguro a prueba de niños integrado.

1 Product

Part No. 909321 DPRO 230 LAN100

GTIN 4013364126152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 271.00 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information


Conexión (entrada/salida): conector RJ45 / conector RJ45
Ocupación de pines: 1/2, 3/6, 4/5, 7/8

Producto DEHN
Tipo: DPRO 230 LAN100
art. no.: 909321
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Protección del lado de datos
Clase de descargador Q
Máx. tensión permisible de servicio DC (UC ) 3,3 V
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo D1 (Iimp ) 0,5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) 10 kA
Frecuencia límite (fG ) 180 MHz
Conexión (entrada/salida) conector RJ45 / conector RJ45
Protección del lado de energía
DPS según EN 61643-11 / IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III
Max. tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corrinte total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Nivel de protección [L-N] (UP ) ≤ 1,25 kV
Protección contra sobrecorriente máxima lado de red B 16 A

Product 909321 was added to Notepad.

Product 909321 was added to the cart.


back to top