BUStector
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600684/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600684/HDVORSCHAU/925001a6_16-9.jpg)
- Descargador para Buses KNX / EIB
- Necesidades mínimas de espacio por la forma de construcción del protector en KNX / EIB
- Verificación de sistema con certificado EIBA
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600685/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600685/HDVORSCHAU/925001a5_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600686/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600686/HDVORSCHAU/925001a4_Kat.jpg)
Part No. 925001 BT 24
GTIN 4013364047365, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 10.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | B |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 45 V |
Corriente nominal (IL ) | 6 A |
D1 Corriente nominal de rayo (10/350 µs) por hilo | 1 kA |
C2 Corriente nominal de descarga por hilo (In ) | 5 kA |
Frecuencia límite hilo-hilo (fG ) | 70 MHz |
Certificaciones | EIBA-Zertifizierung Nr. Z 32/1399/95 |