Your dashboard services.
Register to access all tools.

Descargador de gas para DEHNgate

  • Descargador de gas de repuesto para DGA
  • Disponible en diferentes tensiones
  • Descargador de gas con capacidad particularmente baja

Descargador de gas

Descargador de gas de repuesto resistente a la corriente de rayo para el DEHNgate. Excelente calidad con capacidad particularmente baja.
En caso de una potencia de transmisión más alta (hasta 500 W) se puede instalar en un DEHNgate con art Nº 929 043, 929 045 o 929 057, alternativamente un descargador de gas 470 V art Nº 929 499. Prestar atención al aumento de la tensión de respuesta estática / dinámica!

3 Products

Part No. 929497 GDT DGA 90

GTIN 4013364104143, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: GDT DGA 90
art. no.: 929497
o equivalente

 

Technical data

Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs) 5 kA

Product 929497 was added to Notepad.

Product 929497 was added to the cart.

Part No. 929498 GDT DGA 230

GTIN 4013364104136, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: GDT DGA 230
art. no.: 929498
o equivalente

 

Technical data

Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs) 5 kA

Product 929498 was added to Notepad.

Product 929498 was added to the cart.

Part No. 929499 GDT DGA 470

GTIN 4013364104129, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 1.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: GDT DGA 470
art. no.: 929499
o equivalente

 

Technical data

Resistencia a la corriente de choque (10/350 µs) 5 kA

Product 929499 was added to Notepad.

Product 929499 was added to the cart.


back to top