Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios DEHNgate

Terminal de cable con cable de tierra

Terminal de cable con cable de tierra de cobre negro y muy flexible para la toma de tierra del DEHNgate, art Nº 929 043, 929 044 o 929 045.

1 Product

Part No. 929096 EL 16 B17

GTIN 4013364107212, Customs tariff No. (EU): 85444991, Gross weight: 202.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: EL 16 B17
art. no.: 929096
o equivalente

 

Technical data

Color negro ●
Longitud 1000 mm

Product 929096 was added to Notepad.

Product 929096 was added to the cart.


Bloque de puesta a tierra

Bloque de puesta a tierra de cuatro polos con bornas F para la compensación de potencial de los apantallamientos de los cables SAT o de los descargadores de corriente de rayo DGA GF TV.

1 Product

Part No. 929095 EB 4 F

GTIN 4013364113398, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 90.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information


Máx. tensión permisible de servicio DC: 65 V
D1 Corriente de choque (10/350 µs): 10 kA
Margen de frecuencia: 0-2400 MHz

Producto DEHN
Tipo: EB 4 F
art. no.: 929095
o equivalente

Certificates

 

Technical data

D1 Corriente de choque (10/350 µs) 10 kA
Color plateado

Product 929095 was added to Notepad.

Product 929095 was added to the cart.


Ángulo de fijación para descargadores HF

Con 3 orificios de montaje para 3 tamaños distintos del DEHNgate, p. ej. Art Nº. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 o 929 059).

1 Product

Part No. 106329 BW90 B17 21 16 V2A

GTIN 4013364107182, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 152.63 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: BW90 B17 21 16 V2A
art. no.: 106329
o equivalente

 

Technical data

Material acero inoxidable

Product 106329 was added to Notepad.

Product 106329 was added to the cart.


Ángulo de fijación para DEHNgate

Apropiado para el montaje de un DEHNgate, Art.-Nr. 929 043- 929 045. Taladro anti-rotación Ø16 mm.

1 Product

Part No. 106314 BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A

GTIN 4013364136304, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 100.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: BW90 B16 B5.1 6.5 11 V2A
art. no.: 106314
o equivalente

 

Technical data

Material acero inoxidable

Product 106314 was added to Notepad.

Product 106314 was added to the cart.


back to top