UGKF
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748032/HDVORSCHAU/929010a4.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748032/HDVORSCHAU/929010a4.jpg)
- Adaptador de protección contra sobretensiones para cables coaxiales
- Se conecta directamente a los equipos finales con conexiones coaxiales
- Toma de tierra indirecta del blindaje
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748033/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748033/HDVORSCHAU/929010a4_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748036/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748036/HDVORSCHAU/909710_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748034/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748034/HDVORSCHAU/929010_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748035/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57748035/HDVORSCHAU/909710_Kat1.jpg)
Part No. 929010 UGKF BNC
GTIN 4013364039940, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 67.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase DPS | T |
Tensión máxima permanente DC (UC ) | 8 V |
Corriente nominal (IL ) | 0.1 A |
C2 Corriente nominal de impulso de descarga (8/20 µs) hilo-pantalla (In ) | 2.5 kA |
Atenuación de intercalación en 300 MHz (50 Ω) | ≤ 3 dB |
Pérdida de retorno 200 MHz (50 Ω) | ≥ 20 dB |
Atenuación de intercalación en 265 MHz (75 Ω) | ≤ 3 dB |
Pérdida de retorno 40 MHz (75 Ω) | ≥ 20 dB |
Certificaciones | CSA, UL |