Your dashboard services.
Register to access all tools.

Accesorios para técnica LSA

  • Técnica acreditada de desconexión por desplazamiento del aislante
  • Cuchillas angulares de 45° en la regleta de corte causan una modificación mínima de la sección
  • Estabilidad de los conductores mejorada
  • Resistencia a la corrosión mejorada
  • Otros accesorios previa consulta

Estribo de soporte

Para montaje de 10 regletas 10 LSA-PLUS, serie de construcción 2/10. Anchura total: 104.5 mm

1 Product

Part No. 907995 MB2 10 LSA

GTIN 4013364033528, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 228.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: MB2 10 LSA
art. no.: 907995
o equivalente

 

Technical data

Dimensiones 223 x 105 x 42 mm

Product 907995 was added to Notepad.

Product 907995 was added to the cart.


Herramienta de montaje

Herramienta de montaje con sensor para técnica de conexión LSA-PLUS, para conectar hilos y cortar simultáneamente el largo sobrante de éstos. Con dispositivo desplegable para estirado del hilo y cuchilla desbloqueable.

1 Product

Part No. 907994 AW2 LSA

GTIN 4013364033511, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 105.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: AW2 LSA
art. no.: 907994
o equivalente

 

Technical data

Color blanco ○

Product 907994 was added to Notepad.

Product 907994 was added to the cart.


Regleta de conexión

Serie de accesorios para técnica LSA, para conexión de 10 pares de hilos por el lado de cable y de señal. Es posible insertar descargadores DPL 10 G3. Sólo con circuitos de protección en paralelo.

1 Product

Part No. 907997 AL2 10DA LSA

GTIN 4013364033542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 51.40 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: AL2 10DA LSA
art. no.: 907997
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Normas de prueba DIN 47608-1, -2
Diámetro del conductor, rígido 0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento 0.70-1.50 mm

Product 907997 was added to Notepad.

Product 907997 was added to the cart.


Regleta de corte

Accesorio para aplicación de la técnica LSA, para conexión de 10 hilos dobles en el lado del cable y de señal. Al enchufar el DRL se aplica la protección en serie entre los contactos de separación. También es posible insertar el DPL 10 G3.

1 Product

Part No. 907996 TL2 10DA LSA

GTIN 4013364033535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: TL2 10DA LSA
art. no.: 907996
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Normas de prueba DIN 47608-1, -2
Certificaciones correspondientes con DTAG TS 0272/96
Diámetro del conductor, rígido 0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento 0.70-1.50 mm

Product 907996 was added to Notepad.

Product 907996 was added to the cart.


Regleta de toma de tierra

Serie de construcción tipo 2 para técnica LSA para conexión hasta 38 cables de toma de tierra o hilos de señal no conmutados. Con cable de tierra y terminal de cable con anillo M4.

1 Product

Part No. 907993 EL2 38EA LSA

GTIN 4013364048584, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 59.80 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: EL2 38EA LSA
art. no.: 907993
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Toma de tierra a través de cable de tierra con terminal de cable con anillo M4
Diámetro del conductor, rígido 0,40-0,80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento 0,70-1,50 mm
Color rojo

Product 907993 was added to Notepad.

Product 907993 was added to the cart.


Regleta de separación - Módulo LSA bornas de tracción

Módulo equipado con regleta de separación de la serie 2/10, así como con bornas de resorte de tracción para conexión de distintos hilos. Apropiado para enchufar DPL y descargadores DEHNrapid LSA.

1 Product

Part No. 907991 TL2 10DA CC

GTIN 4013364112988, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 213.20 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: TL2 10DA CC
art. no.: 907991
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Capacidad total de los elementos de conexión D1 de soportar corrientes de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 5 kA
Montaje sobre carril de sujeción de 35 mm según EN 60715
Conexión entrada/salida muelle o LSA / muelle o LSA
Toma de tierra a través de carril de sujección / conector plano 6.3 mm
Diámetro del conductor, rígido 0.40-0.80 mm
Diámetro del conductor con el aislamiento 0.70-1.60 mm

Product 907991 was added to Notepad.

Product 907991 was added to the cart.


back to top