Part No. 907499 BM 10 DRL
GTIN 4013364107533, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 50.40 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Montaje sobre | regleta LSA |
Toma de tierra a través de | brida de montaje |
Part No. 907219 GDT 230 B3 FSD
GTIN 4013364107595, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.10 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Montaje junto con | 907 401 |
Indicador de fallo óptico | sí |
Indicador Fail-safe | sí |
D1 Corriente de choque total (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907218 GDT 230 B3
GTIN 4013364107588, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 2.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Montaje junto con | 907 400 |
D1 Corriente de choque total (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
Part No. 907498 EF 10 DRL
GTIN 4013364107540, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 10.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Montaje sobre | regleta de separación LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B |
Toma de tierra a través de | bastidor de toma de tierra o DRL SPD |
Part No. 907497 SR DRL
GTIN 4013364112995, Customs tariff No. (EU): 83100000, Gross weight: 16.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Montaje sobre | DRL B, EF DRL, LSA serie 2/10 (perfil, con clip de conexión a tierra) |
Módulo de puesta a tierra
Instalado sobre el bastidor de tierra EF 10 DRL, el módulo de puesta a tierra conecta el par de hilos LSA al dispositivo equipotencial. Su función es la puesta a tierra directa de las líneas que no están siendo usadas. El módulo de puesta a tierra no debe ser usado junto con el DRL 10 DA.
1 Product
Part No. 907496 EM 2 DRL
GTIN 4013364150683, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 12.82 g, PU: 10.00 unidad(es)
Technical data
D1 Corriente de choque total (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
Montaje sobre | TL2 10DA ... |
Toma de tierra a través de | EF 10 DRL |
Material | zinc |