Envolvente DEHN para compensación de potencial
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600150/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600150/HDVORSCHAU/906100a1_16-9.jpg)
- Envolvente premontada para cableado de componentes de protección
- Capacidad para soportar corrientes de choque de rayo verificada
- Optimizada para la compensación de potencial (Descargador de sobretensiones y conexión al blindaje)
- Envolvente de metal precintable
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600153/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600153/HDVORSCHAU/906100a2_Kat2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600154/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600154/HDVORSCHAU/906100a6_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600151/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600151/HDVORSCHAU/906100a3_Detail1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600152/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44600152/HDVORSCHAU/906100a2_Kat1.jpg)
Part No. 906100 DPG LSA 30 P
GTIN 4013364106598, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 3.40 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 15 kA |
LSA-Brida de montaje | 1x 3 regletas 2/10 |
Guiado de cables | 1 unidades |
Clase de protección | IP 40 |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 240 x 260 x 130 mm |
Part No. 906101 DPG LSA 60 P
GTIN 4013364106604, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 4.97 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 30 kA |
LSA-Brida de montaje | 1x 6 regletas 2/10 |
Guiado de cables | 2 unidades |
Clase de protección | IP 40 |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 240 x 350 x 130 mm |
Part No. 906102 DPG LSA 120 P
GTIN 4013364106611, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 5.70 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
LSA-Brida de montaje | 2x 6 regletas 2/10 |
Guiado de cables | 2 unidades |
Clase de protección | IP 40 |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 330 x 350 x 130 mm |
Part No. 906103 DPG LSA 220 P
GTIN 4013364106628, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 7.65 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
LSA-Brida de montaje | 2x 11 regletas 2/10 |
Guiado de cables | 3 unidades |
Clase de protección | IP 40 |
Dimensiones (ancho x alto x fondo) | 330 x 500 x 130 mm |