DPL 10 G3
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57749102/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57749102/HDVORSCHAU/907214a1_16-9.jpg)
- Apropiados para regletas de separación o de conexión de sistemas LSA 2/10
- Equipado para 10 DA con descargadores de gas verificados individualmente
- Elementos de protección reemplazables por separado. (Descargadores de gas)
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57749103/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57749103/HDVORSCHAU/907214a2.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57749104/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/57749104/HDVORSCHAU/907214az_E.jpg)
DPL 10 G3
Elemento de protección 10 DA con descargadores de gas de tres polos para prácticamente todas las aplicaciones. Los descargadores FS disponen de la función fail-safe. El tipo FSD cuenta, además, con indicación óptica de estado que se activa tras dispararse el fail-safe. De este modo puede detectarse inmediatamente si es necesario proceder a sustituir un descargador.
2 Products
Part No. 907214 DPL 10 G3 110
GTIN 4013364100879, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 71.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Clase de descargador | B |
Máx. tensión permisible de servicio dc (Uc ) | 180 V |
Corriente nominal (IL ) | 0.4 A |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |
Part No. 907216 DPL 10 G3 110 FSD
GTIN 4013364106680, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 70.80 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Clase de descargador | B |
Indicación de fallo | cambio de color |
Máx. tensión permisible de servicio dc (Uc ) | 180 V |
Corriente nominal (IL ) | 0.4 A |
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) total (In ) | 10 kA |