BXT BAS
La base del BLITZDUCTOR XT es un zócalo universal tetrapolar, que aporta un gran ahorro de espacio, para inserción de los módulos de protección sin interrupción de la señal no estando enchufado el módulo. El mecanismo de fijación de la base permite que el módulo de protección se conecte a tierra de manera segura a través del carril DIN. Como en la parte base no se incluye ningún elemento del circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.
1 Product
Part No. 920300 BXT BAS
GTIN 4013364109179, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 46.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Montaje sobre | carril de fijación 35 mm según EN 60715 |
Sección de conexión (rígido) | 0.08-4 mm2 |
Sección de conexión (flexible) | 0.08-2.5 mm2 |
Par de apriete (terminales) | 0.4 Nm |
Toma de tierra a través de | carril DIN 35 mm según EN 60715 |
Certificaciones | CSA, UL 497B, ATEX, IECEx, CCC *) |
*) sólo en combinación con un módulo de protección aprobado |
BSP BAS 4
La base del BLITZDUCTOR SP de cuatro polos es una borna de conexión universal para inserción de módulos de protección, con interrupción de la señal no estando enchufado el módulo. El mecanismo de fijación de la base permite que el módulo de protección se conecte a tierra de manera segura a través del carril DIN. Como en la base no se incluye ningún elemento del circuito de protección, los trabajos de mantenimiento quedan limitados a los que eventualmente se realicen en los módulos de protección.
1 Product
Part No. 926304 BSP BAS 4
GTIN 4013364157125, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 54.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Montaje sobre | carril DIN 35 mm según EN 60715 |
Sección de conexión (rígido) | 0.08-4 mm2 |
Sección de conexión (flexible) | 0.08-2.5 mm2 |
Par de apriete (terminales) | 0.4 Nm |
Toma de tierra a través de | carril DIN 35 mm según EN 60715 |
Certificaciones | UL 497B, CSA *) |