Part No. 952699 DK 25
GTIN 4013364127906, Customs tariff No. (EU): 85369095, Gross weight: 113.70 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Tensión nominal AC/DC (UN ) | 500 V |
Corriente nominal AC (IL ) | 100 A |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) | 100 kA |
Sección de conexión (min.) | 1.5 mm2 rígido / flexible |
Sección de conexión (max.) | 25 mm2 rígido / 16 mm2 flexible |