GTIN 4013364073685, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Additional information
Technical data
Tensión nominal AC (UN ) | 230 V |
Intensidad nominal AC (IL ) | 10 A |
Atenuación con f = 1 MHz, simétrico | > 64 dB |
Atenuación con f = 1 MHz, asimétrico | > 69 dB |
Tensión nominal AC (UN ) | 230 V |
Intensidad nominal AC (IL ) | 10 A |
Frecuencia nominal (fN ) | 50-60 Hz |
Corriente de derivación (con UN) | ≤ 3.5 mA |
Atenuación con f = 1 MHz, simétrico | > 64 dB |
Atenuación con f = 1 MHz, asimétrico | > 69 dB |
Capacidad total del circuito [L-N] | 660 nF |
Capacidad total del circuito [L (N)-PE] | 66 nF |
Inductividad total del circuito | 1.8 mH por línea |
Fusibles previos | 10 A gG |
Margen de temperatura de servicio (TU ) | -25 °C ... +40 °C |
Sección de conexión (min.) | 2.5 mm2 flexible |
Montaje sobre | carril de fijación 35 mm según EN 60715 |
Material de la carcasa | termoplástico GF (Policarbonato) |
Clase de protección | IP 20 |
Dimensiones | 110 x 45 x 75 mm |