Part No. 902315 IGA 10 V2 IP54
GTIN 4013364125759, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 1.83 kg, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
Grado de protección | IP 54 |
Tipo | verificado contra corriente de rayo |
Número de entradas de cables | 4 x para cables Ø5...7 mm; 3 x para cables Ø7...10 mm; 2 x para cables Ø10...14 mm o Ø15...30 mm; 3 x para cables Ø8...13 mm |
Capacidad | 10 módulo(s), DIN 43880 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 200 x 300 x 132 mm |
Tapa | precintable |
Part No. 902314 IGA 7 IP54
GTIN 4013364151031, Customs tariff No. (EU): 85381000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Grado de protección | IP 54 |
Tipo | verificada contra corriente de rayo |
Número de entradas de cables | 2 x para cables Ø1...25 mm; 3x par cables Ø8...13 mm |
Capacidad | 7 módulo(s), DIN 43880 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 175 x 250 x 100 mm |
Tapa | precintable |
Part No. 902485 IGA 6 IP54
GTIN 4013364045767, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 723.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Grado de protección | IP 54 |
Tipo | verificada contra corriente de rayo |
Número de entradas de cables | 2 entradas para cables Ø8 ... 23 mm (M32) |
Capacidad | 6 módulo(s), DIN 43880 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 165 x 255 x 115 mm |
Tapa | precintable |
Part No. 902471 IGA 12 IP54
GTIN 4013364108943, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.01 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Grado de protección | IP 54 |
Número de entradas de cables | 8x para cable Ø7-12 mm; 8x para cable Ø7-14 mm; 4x para cable Ø12-20 mm; 1x para cable Ø16,5-29 mm (arriba y abajo) |
PE / N cantidad x sección | 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu |
Capacidad | 12 módulo(s), DIN 43880 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902316 IGA 12 IP65
GTIN 4013364151048, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.92 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Grado de protección | IP 65 |
Tipo | verificada contra corriente de rayo |
Número de entradas de cables | 8x para cable Ø7-12 mm; 8x para cable Ø7-14 mm; 4x para cable Ø12-20 mm; 1x para cable Ø16,5-29 mm (arriba y abajo) |
PE / N cantidad x sección | 3 x 25 mm2, 12 x 4 mm2, Cu |
Capacidad | 12 módulo(s), DIN 43880 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 295 x 333 x 129 mm |
Part No. 902472 IGA 24 IP54
GTIN 4013364108950, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.61 kg, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Grado de protección | IP 54 |
Número de entradas de cables | 8x para cable Ø7-12 mm; 8x para cable Ø7-14 mm; 4x para cable Ø12-20 mm; 1x para cable Ø16,5-29 mm (arriba y abajo) |
PE / N cantidad x sección | 6 x 25 mm2, 24 x 4 mm2, Cu |
Capacidad | 24 (2x 12) módulo(s), DIN 43880 |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 295 x 458 x 129 mm |