Your dashboard services.
Register to access all tools.

VC 280 2

  • Descargador de sobretensiones de 2 polos con dispositivo de vigilancia y separación
  • Circuito de protección contra sobretensiones completo, para dispositivos con suministro en tensión alterna
  • Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y
  • Contacto de señalización a distancia libre de potencial (contacto normalmente cerrado) con opción de test para indicación de fallos
  • Para soldar en placas de circuito impreso

VC 280 2

Descargador de sobretensiones con contacto libre de potencial para instalar en el equipo final a proteger.

1 Product

Part No. 900471 VC 280 2

GTIN 4013364067547, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 27.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: VC 280 2
art. no.: 900471
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) 280 V (50 / 60 Hz) V
Corriente de descarga nominal (8/20 µs) (In ) 3 kA
Corriente de descarga total (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previa máximo B 16 A
Indicación de fallo contacto FM (contacto normalmente cerrado)

Product 900471 was added to Notepad.

Product 900471 was added to the cart.


back to top