DEHNflex
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658790/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658790/HDVORSCHAU/924396a1_16-9.jpg)
- Protección bipolar contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia y separación
- Incremento de la seguridad gracias al circuito de protección -Y- seguro contra errores de conexión
- Indicación acústica de averías
- Forma de ejecución compacta
- Para su utilización en los sistemas de empotrar, canaletas de cables y cajas de enchufes
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658791/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55658791/HDVORSCHAU/924396a3_Kat.jpg)
Part No. 924396 DFL M 255
GTIN 4013364091016, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 34.51 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Clase III |
Tensión máxima permanente AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 1.5 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 3 kA |
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Fusible previo máx. | B 16 A |
Señalización de avería | señal acústica |
Dimensiones | 30 x 50 x 11 mm |
Part No. 924389 DFL A 255
GTIN 4013364073692, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.87 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Clase III |
Tensión máxima permanente AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Fusible previo máx. | B 16 A |
Señalización de avería | señal acustica |
Dimensiones | 36 x 46 x 19 mm |
Part No. 924395 DFL D 255
GTIN 4013364076334, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 79.30 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Clase III |
Tensión máxima permanente AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Fusible previo máx. | B 16 A |
Señalización de avería | señal acustica |
Dimensiones | 36 x 46 x 19 mm |