Your dashboard services.
Register to access all tools.

NSM Protector

  • Protección contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia y separación
  • Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y
  • Indicación óptica de funcionamiento (verde) e indicación óptica de averías (rojo)
  • Para instalar en cajas de enchufe de 60 mm de diámetro y 40 mm de fondo

NSM PRO

Toma de corriente con protección contra sobretensiones para sistemas monofásicos TN y TT de 230 V.

1 Product

Part No. 924335 NSM PRO TW

GTIN 4013364071773, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.50 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information



Producto DEHN
Tipo: NSM PRO TW
art. no.: 924335
o equivalente

Certificates

 

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 3 / Clase III
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) 3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) 5 kA
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) ≤ 1250 / ≤ 1500 V
Fusible previo máx. B 16 A
Indicación de fallo LED rojo
Indicación de servicio LED verde
Línea DELTA Profil blanco titán

Product 924335 was added to Notepad.

Product 924335 was added to the cart.


back to top