DEHNrail modular, multipolo
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55656268/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55656268/HDVORSCHAU/953405a2_16-9.jpg)
- Descargador de sobretensiones trifásico, compuesto por elemento de base y módulo de protección enchufable
- Elevada capacidad de derivación mediante combinación de varistores de óxido de zinc y vías de chispas de gran potencia
- Coordinado energéticamente con la familia de productos Red/Line
- Indicación local de estado (verde/rojo) mediante la ventanilla de inspección
- Sustitución sencilla del módulo de protección gracias a su tecla de desbloqueo
- Intensidad nominal 25 A
- Test de vibración y choque según EN 60068-2
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55656269/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55656269/HDVORSCHAU/953405a1_Kat.jpg)
Part No. 953400 DR M 4P 255
GTIN 4013364115767, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 168.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Clase III |
Tensión máxima permanente AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Fusible previo max. | 25 A gG o B 25 A |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Part No. 953405 DR M 4P 255 FM
GTIN 4013364115774, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Clase III |
Tensión máxima permanente AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Fusible previo max. | 25 A gG o B 25 A |
Certificaciones | KEMA, VDE |
Contactos FM/Forma de los contactos | conmutado |
Part No. 953406 DR M 4P 255 SN1872 FM
GTIN 4013364353060, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 171.90 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Clase III |
Tensión máxima permanente AC (UC ) | 255 / 440 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) | 8 kA |
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1000 / ≤ 1500 V |
Fusible previo max. | 32 A gG o B 32 A |
Contactos FM/Forma de los contactos | conmutado |