DEHNgap
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55649455/HDVORSCHAU/961101a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55649455/HDVORSCHAU/961101a1_16-9.jpg)
- Capacidad de derivación 100 kA (10/350 µs)
- Descargador de corriente total, especial para aplicación en sistemas TT, con circuitos 3+1 y 1+1 según IEC 60364-5-53, entre el conductor neutro N y el conductor de protección PE
- Tecnología de vías de chispas de deslizamiento
- Indicación del estado de funcionamiento/fallo mediante indicador verde/rojo en la ventanilla de inspección
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55649456/HDVORSCHAU/900050a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55649456/HDVORSCHAU/900050a2_Kat.jpg)
Part No. 961101 DGP M 255
GTIN 4013364118676, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 331.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Clase I |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | VDE, KEMA, UL |
Part No. 961105 DGP M 255 FM
GTIN 4013364118683, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 336.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Clase I |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | VDE, KEMA, UL |
Contactos FM/Forma de los contactos | contacto conmutado |
Part No. 900050 DGPM 1 255 S
GTIN 4013364107496, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 539.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Clase I |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV (incl. cable de conexión de 80 cm) |
Vigilancia del estado operativo | vía DEHNsignal DSI E 3 |
Part No. 961180 DGPM 1 255
GTIN 4013364157323, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA |
Part No. 961185 DGPM 1 255 FM
GTIN 4013364157330, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 460.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 + Tipo 2 / Clase I + Clase II |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certificaciones | KEMA |
Contactos FM/Forma de los contactos | contacto conmutado |
Part No. 961160 DGPM 440
GTIN 4013364116290, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 415.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Certificaciones | UL |
Part No. 961165 DGPM 440 FM
GTIN 4013364116306, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 418.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Certificaciones | UL |
Contactos FM/Forma de los contactos | contacto conmutado |
Part No. 961102 DGPH M 255
GTIN 4013364118690, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 300.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DSP según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Tensión máxima de servicio permisible AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |