DEHNsignal
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591457/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591457/HDVORSCHAU/910631a3_16-9.jpg)
- Indicación del estado de funcionamiento del dispositivo de protección contra sobretensiones conectado
- Indicación de fallos en la fase
- Contacto conmutado libre de potencial
- Indicación de estado de funcionamiento selectivo
- Indicación de fallo centralizado
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591458/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591458/HDVORSCHAU/910631a2_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591459/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591459/HDVORSCHAU/900220a18_Kat.jpg)
Part No. 910631 DSI E 3
GTIN 4013364108196, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 126.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
Tensión de alimentación AC (UN ) | 230 V |
Potencia (P) | < 550 mW |
Fusible previo | 16 A gG o C 16 A |
Entrada de señal | 3x vías enchufables de fibra óptica (LWL ST DSI) |
Tipo de contacto de señalización a distancia | contacto conmutado libre de potencial |
Norma de ensayo | EN 61010-1:1993 y EN 61010-1/A2:1995 |