Part No. 961122 DBH M 1 255
GTIN 4013364118652, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 374.20 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DSP según EN 61643-11 | Tipo 1 + Clase I |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 50 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) | 315 A gG |