Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNbloc Maxi S

  • Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas con fusible previo integrado con capacidad de soportar corriente de rayo en envolvente compacto
  • Montaje sobre barra PEN / N
  • Bajo nivel de protección UP ≥ 2.5 kV (incluye 80 cm de conductor de conexión)
  • Coordinado directamente con el descargador de sobretensiones DEHNguard
  • Resistencia a cortocircuitos de 100 kAeff (220 kApico)
  • Elevada capacidad de apagado corrientes consecutivas gracias a la tecnología RADAX-Flow
  • Con interface para conductor de fibra óptica para vigilancia del descargador

Details

Aplicación 3+1 en un sistema TT/TN-S
lorem ipsum
lorem ipsum
Aplicación 3-0 en un sistema TN-C
lorem ipsum
lorem ipsum

DEHNbloc Maxi 1 255 S

Descargador coordinado unipolar de corriente de rayo con dispositivo integrado de derivación para su utilización en sistemas de 230 / 400 V para la barra colectora.

1 Product

Part No. 900220 DBM 1 255 S

GTIN 4013364106734, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 730.70 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Descargador de corrientes de rayo coordinado DEHNbloc Maxi 1 255 S
Descargador unipolar de corrientes de rayo coordinado
con fusible previo al descargador integrado para
los sistemas industriales de barras colectoras
Descargador Tipo 1 según la EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX Flow
para la limitación de corrientes consecutivas
Máx. tensión de servicio: 255 V ac
Nivel de protección: <= 2,5 kV
(incluye cable de conexión de 80 cm)
Corriente de choque de rayo (10/350): 25 kA
Capacidad de apagado
de corrientes consecutivas: 50 kAeff
Capacidad de apagado asignada
de la protección backup interna: hasta 100 kAeff
Coordinación energética según la DIN EN 62305-4
Descargador de la línea Red/Line
Para su montaje sobre barras colectoras PEN / N de mín. 25 mm2
Dimensiones (an x alt x pr): (72 x 89 x 100) mm
Clase de protección: IP 5X

Producto DEHN
Tipo: DBM 1 255 S
art. no.: 900220
o equivalente

Certificates

 

Circuit Interruption

The backup fuse is already integrated here. This means: reduced space requirement, lower installation costs, faster wiring, and shorter connecting cables. This concept can be found in the product ranges DEHNvenCI, DEHNbloc Maxi S, DEHNguard ... CI and V(A) NH...

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Tipo 1 / Clase I
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Corriente de choque de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 25 kA
Nivel de protección (UP ) ≤ 2,5 kV (incluye 80 cms de cable de conexión)
Fusible previo máx. no requiere
Indicación de servicio mediante fibra óptica a través de DSI E 3

Product 900220 was added to Notepad.

Product 900220 was added to the cart.


back to top