DEHNbloc Maxi 440 / 760
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591153/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591153/HDVORSCHAU/961145a1_16-9.jpg)
- Descargador de corriente de rayo basado en vía de chispas
- Muy alta capacidad de descarga de corrientes de rayo
- Tecnología de vías de chispas Radax-Flow con alta limitación de corrientes consecutivas
- Coordinado directamente con el descargador de sobretensiones DEHNguard
- Indicación local de servicio mediante señal verde/roja en la ventanilla de inspección
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591154/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44591154/HDVORSCHAU/961175a1_Kat.jpg)
Part No. 961140 DBM 1 440
GTIN 4013364116269, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 592.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 440 V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certificaciones | UL, CSA |
Part No. 961145 DBM 1 440 FM
GTIN 4013364116276, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 601.60 g, PU: 1.00 unidad(es)
PredecessorTechnical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 440 V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 35 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 2,5 kV |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 0,2 s) | 500 A gG |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 50 kAeff (tA ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certificaciones | UL, CSA |
Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |
Part No. 961175 DBM 1 760 FM
GTIN 4013364116283, Customs tariff No. (EU): 85363090, Gross weight: 589.80 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 1 / Clase I |
Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) | 760 V |
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) | 25 kA |
Nivel de protección (UP ) | ≤ 4 kV |
Fusible previo máx. (L) hasta IK = 25 kAeff (tA ≤ 5 s) | 250 A gG |
Certificaciones | UL, CSA |
Contactos FM / Forma de los contactos | contacto conmutado |