Your dashboard services.
Register to access all tools.

Manguitos de conexión para puntas captadoras

Con estampados para conexión de puntas captadoras con longitudes mayores (longitud de transporte).

Para aplicar el manguito de conexión debe instalarse una fijación suplementaria por encima del manguito.

Manguito de conexión para puntas captadoras

1 Product

Part No. 385216 VM 16 SKM8X12 AL

GTIN 4013364100565, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.90 g, PU: 10.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: Al
Margen de apriete Rd / Rd: 16 / 16 mm
Diámetro Ø exterior: 28 mm
Norma: EN 50164-1

Producto DEHN
Tipo: VM 16 SKM8X12 AL
art. no.: 385216
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material Al
Margen de apriete Rd / Rd 16 / 16 mm
Tornillo di M8 x 12 mm
Material del tornillo INOX
Diámetro Ø exterior 28 mm
Norma EN 50164-1
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 385216 was added to Notepad.

Product 385216 was added to the cart.


back to top