Your dashboard services.
Register to access all tools.

Marcado para bridas de conexión

Para fijar en la terminación de conductores redondos o pletinas como marca que llama la atención (según DIN 18014) durante la fase de construcción.

Caperuza protectora

1 Product

Part No. 478099 SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC

GTIN 4013364120334, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 51.70 g, PU: 20.00 unidad(es)


Images

Additional information


Material: PVC
Diámetro Ø: 70 mm
Para pletinas de: 30 x 3,5 mm
Para redondos de: 10 mm
Color: verde ● / amarillo ●

Producto DEHN
Tipo: SK RD10 FL30X3.5 GRGE PVC
art. no.: 478099
o equivalente

 

Technical data

Material PVC
Diámetro Ø 70 mm
Para pletinas de 30 x 3,5 mm
Para redondos de 10 mm
Color verde / amarillo

Product 478099 was added to Notepad.

Product 478099 was added to the cart.


back to top