Your dashboard services.
Register to access all tools.

Contador de descargas

Contador para digitar corrientes de choque.

El dispositivo se instala en función de un contador de corrientes de derivación preferiblemente a derivadores del sistema de protección contra rayos o entre la barra de compensación de potencial y la instalación de tierra.

Los elementos de fijación a conductores redondos y planos están incluidos en la entrega.

Contador de descargas DLSC Basic

1 Product

Part No. 599101 DLSC 100

GTIN 6942299506327, Customs tariff No. (EU): 90291000, Gross weight: 663.10 g, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

Contador de descargas
Contador de descargas para registrar corrientes de fuga.
Para la medición de corrientes de rayo y corrientes de choque en
electrodos de dispersión (incluidos los cables HVI), sistemas de puesta a tierra y
de compensación de potencial:
Contador de descargas según GB/T 33588.6 y IEC 62561-6: Tipo 1 + Tipo 2

Producto DEHN
Tipo: DLSC 100
art. no.: 599101
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Contador de descargas según GB/T 33588.6 y IEC 62561-6 Tipo 1 + Tipo 2
Máx. corriente de choque registrable (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Mín. corriente de choque registrable (10/350 µs) (Iimp ) 1 kA
Máx. corriente nominal de descarga registrable (8/20 µs) (In ) 100 kA
Mín. corriente nominal de descarga registrable (8/20 µs) (In ) 1 kA
Pantalla OLED Contador electrónico 0...999
Alimentación de corriente interna (funcionamiento a batería) 2 baterías de litio, tipo CR17335 (reemplazables)
Alimentación 2 baterías de litio tipo CR17335 (reemplazables)
Control del estado de la batería OLED del equipo
Dispositivo de ajuste Teclas del equipo
Dispositivo de reseteo Teclas del equipo (por ejemplo, para poner a 0 el valor del contador)
Margen de temperatura de servicio (TU ) -20 °C a +70 °C
Margen de temperatura de almacén -30 °C a +80 °C
Montaje en Conductores redondos/pletinas; cables HVI, HVI light, HVI light plus, HVI power
Margen de apriete Rd 8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm
Margen de apriete Fl 25-40 mm
Material de la envolvente: Contador termoplástico, gris, UL 94 V-0
Material de la envolvente: Sensor - (integrado)
Lugar de instalación Para exterior
Clase de protección IP 67
Norma IEC 62561-6
Certificaciones CE, GB, UKCA
Dimensiones (l x an x al) 202 x 90 x 59 mm

Product 599101 was added to Notepad.

Product 599101 was added to the cart.


back to top