Your dashboard services.
Register to access all tools.

Elemento de fijación

Para conexión de material plano a componentes de construcción o por ej. bornas de conexión para soportes de acero (sin taladro en pletina).

2 Products

Part No. 380129 KS B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364150416, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 102.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de sujeción para material plano INOX
Elemento de sujeción para material plano
a elementos estructurales o, por ejemplo, bornes de conexión
para soportes de acero (sin taladro en la pletina).
Margen de apriete de la pletina : hasta 30 x 4 mm
Material : INOX
Fijación: orificio cuadrado 11 x 11 mm
Tornillo: M8 x 16 mm
Material del tornillo: INOX
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS B11.11 FL30X4 V2A
art. no.: 380129
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete de la pletina hasta 30 x 4 mm
Material INOX
Fijación orificio cuadrado 11 x 11 mm
Tornillo di M8 x 16 mm
Material del tornillo INOX
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) = *)
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 380129 was added to Notepad.

Product 380129 was added to the cart.

Part No. 380130 KS B11.11 8.10 V2A

GTIN 4013364512481, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information

Elemento de sujeción para la conexión de materiales redondos o planos INOX
Elemento de sujeción para
materiales redondos y planos en
elementos estructurales o,
por ejemplo, bornes de conexión para
soportes de acero
(sin taladro en la pletina)
Margen de apriete en redondo: 8-10 mm
Margen de apriete del cable: 35-95 mm2
Material : INOX
Fijación: orificio cuadrado 11 x 11 mm
Tornillo: M8 x 16 mm
Material del tornillo: INOX
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) : *)
Norma: EN 62561-1

Producto DEHN
Tipo: KS B11.11 8.10 V2A
art. no.: 380130
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Margen de apriete en redondo 8-10 mm
Margen de apriete del cable 35-95 mm2
Material INOX
Fijación orificio cuadrado 11 x 11 mm
Tornillo di M8 x 16 mm
Material del tornillo INOX
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs) = *)
Norma EN 62561-1
*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Product 380130 was added to Notepad.

Product 380130 was added to the cart.


back to top