Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cables

Para utilizar en instalaciones de protección contra rayos y toma de tierra.

Cables de aluminio

P. ej. para fijar con elementos captadores aislados (DEHNiso-Combi).

1 Product

Part No. 840050 SEIL 9 50Q AL R100M

GTIN 4013364070141, Customs tariff No. (EU): 76149000, Gross weight: 133.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 1,8 mm
Material: Al

Producto DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q AL R100M
art. no.: 840050
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 1,8 mm
Material Al
Norma DIN EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 9 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 6,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%
Nota: El aluminio no puede instalarse directamente (sin distancia) sobre pared, en pared o bajo pared, mortero o hormigón, ni tampoco colocarse a nivel del suelo.

Product 840050 was added to Notepad.

Product 840050 was added to the cart.


Cables de acero

1 Product

Part No. 801050 SEIL 10 STGALZN R100M

GTIN 4013364018921, Customs tariff No. (EU): 73121081, Gross weight: 330.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 42 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: [6x] 19 x 0,65 mm
Material: St/gal Zn

Producto DEHN
Tipo: SEIL 10 STGALZN R100M
art. no.: 801050
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 42 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. [6x] 19 x 0,65 mm
Material St/gal Zn
Diámetro Ø exterior 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 3 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 801050 was added to Notepad.

Product 801050 was added to the cart.


Cables de acero inoxidable

Por. ej. para la compensación de potencial.

2 Products

Part No. 850008 SEIL 8 V4A R100M

GTIN 4013364129627, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 235.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 27 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: [7x] 19 x aprox. 0,59 mm
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404

Producto DEHN
Tipo: SEIL 8 V4A R100M
art. no.: 850008
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 27 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. [7x] 19 x aprox. 0,59 mm
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Diámetro Ø exterior 8 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 850008 was added to Notepad.

Product 850008 was added to the cart.

Part No. 850010 SEIL 10 V4A R100M

GTIN 4013364129634, Customs tariff No. (EU): 73121020, Gross weight: 395.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 42 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: [7x] 19 x aprox. 0,68 mm
Material: INOX (V4A)
Material número: 1.4571 / 1.4404

Producto DEHN
Tipo: SEIL 10 V4A R100M
art. no.: 850010
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 42 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. [7x] 19 x aprox. 0,68 mm
Material INOX (V4A)
Material número 1.4571 / 1.4404
Diámetro Ø exterior 10 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 1,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 850010 was added to Notepad.

Product 850010 was added to the cart.


Cables de cobre

5 Products

Part No. 832739 SEIL 9 50Q CU R50M

GTIN 4013364018907, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 1,8 mm
Material: Cu

Producto DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q CU R50M
art. no.: 832739
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 1,8 mm
Material Cu
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 9 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832739 was added to Notepad.

Product 832739 was added to the cart.

Part No. 832740 SEIL 9 50Q CU R100M

GTIN 4013364093454, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 1,8 mm
Material: Cu

Producto DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q CU R100M
art. no.: 832740
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 1,8 mm
Material Cu
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 9 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 9,7 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832740 was added to Notepad.

Product 832740 was added to the cart.

Part No. 832192 SEIL 10.5 70Q CU R50M

GTIN 4013364018914, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information


Sección transversal: 70 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 2,1 mm
Material: Cu

Producto DEHN
Tipo: SEIL 10.5 70Q CU R50M
art. no.: 832192
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 70 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 2,1 mm
Material Cu
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 10,5 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 13,6 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832192 was added to Notepad.

Product 832192 was added to the cart.

Part No. 832095 SEIL 12.5 95Q CU R50M

GTIN 4013364048324, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 95 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 2,5 mm
Material: Cu

Producto DEHN
Tipo: SEIL 12.5 95Q CU R50M
art. no.: 832095
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 95 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 2,5 mm
Material Cu
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 12,5 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 18,5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832095 was added to Notepad.

Product 832095 was added to the cart.

Part No. 832120 SEIL 14.5 120Q CU R25M

GTIN 4013364129610, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 120 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 2,8 mm
Material: Cu

Producto DEHN
Tipo: SEIL 14.5 120Q CU R25M
art. no.: 832120
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 120 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 2,8 mm
Material Cu
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 14,5 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 23,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832120 was added to Notepad.

Product 832120 was added to the cart.


Cables de cobre estañado

5 Products

Part No. 832838 SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M

GTIN 4013364335776, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 334.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Cable de cobre estañado 35mm² Cu/gal Sn
Cables para su empleo en instalaciones de toma de tierra y protección contra rayos.
Sección transversal: 35 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 7 x 2,5 mm
Material: Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: SEIL 7.5 CUGALSN 35Q R100M
art. no.: 832838
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 35 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 7 x 2,5 mm
Material Cu /gal Sn
Diámetro Ø exterior 7,5 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 5 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832838 was added to Notepad.

Product 832838 was added to the cart.

Part No. 832839 SEIL 9 50Q CUGALSN R100M

GTIN 4013364093164, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 438.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Cable de cobre estañado 50 mm² Cu/gal Sn
Cables para su empleo en instalaciones de toma de tierra y protección contra rayos.
Sección transversal: 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 1,8 mm
Material: Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: SEIL 9 50Q CUGALSN R100M
art. no.: 832839
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 50 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 1,8 mm
Material Cu /gal Sn
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 9 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 7,2 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832839 was added to Notepad.

Product 832839 was added to the cart.

Part No. 832202 SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364081048, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 597.00 g/m, PU: 50.00 m

Predecessor

Images

Additional information


Sección transversal: 70 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 2,1 mm
Material: Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: SEIL 10.5 70Q CUGALSN R50M
art. no.: 832202
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 70 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 2,1 mm
Material Cu /gal Sn
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 10,5 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 10,1 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832202 was added to Notepad.

Product 832202 was added to the cart.

Part No. 832295 SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M

GTIN 4013364093447, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 845.00 g/m, PU: 50.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 95 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 2,5 mm
Material: Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: SEIL 12.5 95Q CUGALSN R50M
art. no.: 832295
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 95 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 2,5 mm
Material Cu /gal Sn
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 12,5 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 13,7 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832295 was added to Notepad.

Product 832295 was added to the cart.

Part No. 832320 SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M

GTIN 4013364129641, Customs tariff No. (EU): 74130000, Gross weight: 1.03 kg/m, PU: 25.00 m


Images

Additional information


Sección transversal: 120 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox.: 19 x 2,8 mm
Material: Cu/gal Sn

Producto DEHN
Tipo: SEIL 14.5 120Q CUGALSN R25M
art. no.: 832320
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Sección transversal 120 mm2
Estructura del cable, número x Ø aprox. 19 x 2,8 mm
Material Cu /gal Sn
Norma EN 62561-2
Diámetro Ø exterior 14,5 mm
Corriente de cortocircuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 150 °C) 17,4 kA
Tolerancia de longitud +/- 5%

Product 832320 was added to Notepad.

Product 832320 was added to the cart.


back to top